Overspann + autom 3P+N-40kA-T2 2.5kV - 320V - 8 modules
DIN
LEGRAND
Overspann + autom 3P+N-40kA-T2 2.5kV - 320V - 8 modules
Ref. 412217
EAN-nr.
3414971552975
Overspann + autom 3P+N-40kA-T2 2.5kV - 320V - 8 modules
Productgroep : 21
388,50 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Netvorm DC | Nee |
---|---|
Netvorm IT | Nee |
Netvorm TN | Ja |
Netvorm TN-C | Ja |
Netvorm TN-C-S | Ja |
Netvorm TN-S | Ja |
Netvorm TT | Ja |
Netvorm overig | Nee |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 4 |
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) | 20 kA |
Max. ontladingsstootstroom (8/20) | 20 kA |
Nom. spanning AC | 400 V |
Max. continuspanning AC | 320 V |
Veiligheidsniveau | 2.5 kV |
Veiligheidsniveau L-N | 2.5 kV |
Veiligheidsniveau N-PE | 1.5 kV |
Geïntegreerde voorzekering | Ja |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
DIN-grootte | 8 TE (Rastermaat) |
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads) | 35 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 25 mm² |
Met meldcontact | Ja |
---|---|
Signalering op apparaat | Optisch |
Testklasse type 2 | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 142.4 mm |
Hoogte | 96.5 mm |
Diepte | 77.5 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Nom. spanning | 230-415 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Richting van de stroomtoevoer | By the top |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 6-35 mm² |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Documentatie
6 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Technische gids
Lastenboek
Technische fiche
6 documenten