Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Overspann + autom 1P+N-20kA-T2 2.5kV - 320V - 4 modules

DIN LEGRAND

Overspann + autom 1P+N-20kA-T2 2.5kV - 320V - 4 modules

Ref. 412212 EAN-nr. 3414971552876

Overspann + autom 1P+N-20kA-T2 2.5kV - 320V - 4 modules

Productgroep : 21
183,70 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Netvorm DC Nee
Netvorm IT Nee
Netvorm TN Ja
Netvorm TN-C Ja
Netvorm TN-C-S Ja
Netvorm TN-S Ja
Netvorm TT Ja
Netvorm overig Nee
Aantal geleiders (excl. aarde) 2
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) 5 kA
Max. ontladingsstootstroom (8/20) 5 kA
Nom. spanning AC 230 V
Max. continuspanning AC 320 V
Veiligheidsniveau 2.5 kV
Veiligheidsniveau L-N 1.3 kV
Veiligheidsniveau N-PE 1.1 kV
Geïntegreerde voorzekering Ja
Montagewijze DIN-rail 35 mm
DIN-grootte 4 TE (Rastermaat)
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads) 35 mm²
Max. aderdoorsnede soepel 25 mm²
Met meldcontact Ja
Signalering op apparaat Optisch
Testklasse type 2 Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 71.2 mm
Hoogte 96.5 mm
Diepte 77.5 mm
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur -25-70 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C
Nom. spanning 230-240 V
Frequentie 50-60 Hz
Richting van de stroomtoevoer By the top
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem
capaciteit aansluitklemmen 6-35 mm²
Type verbinding Cable
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja

Documentatie

6 documenten
Technische fiche
F02952EN_01.pdf pdf (0.77 Mo)
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE11368AA_3.pdf pdf (1.09 Mo)
Technische gids
Lastenboek
Technische fiche
F02952FR_01.pdf pdf (0.77 Mo)
10 documenten
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
3D Autocad
412212.dwg dwg (0.23 Mo)