Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Overspann. 1P+N - 40kA - T2 1.7kV - 320V - 2 modules

DIN LEGRAND

Overspann. 1P+N - 40kA - T2 1.7kV - 320V - 2 modules

Ref. 412246 EAN-nr. 3414970517746

Overspann. 1P+N - 40kA - T2 1.7kV - 320V - 2 modules

Productgroep : 21
209,30 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Netvorm IT Nee
Netvorm TN Ja
Netvorm TN-C Ja
Netvorm TN-C-S Ja
Netvorm TN-S Nee
Netvorm TT Ja
Netvorm overig Nee
Aantal geleiders (excl. aarde) 2
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) 20 kA
Nom. spanning AC 230 V
Max. continuspanning AC 320 V
Veiligheidsniveau L-N 1.7 kV
Veiligheidsniveau N-PE 1.5 kV
Geïntegreerde voorzekering Nee
Montagewijze DIN-rail 35 mm
DIN-grootte 2 TE (Rastermaat)
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads) 35 mm²
Max. aderdoorsnede soepel 25 mm²
Met meldcontact Nee
Signalering op apparaat Optisch
Testklasse type 2 Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20

Documentatie

6 documenten
Technische fiche
F02060EN_05.pdf pdf (0.62 Mo)
Technische fiche
F02060FR_06.pdf pdf (0.61 Mo)
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE07561AA_6.pdf pdf (0.53 Mo)
6 documenten
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
3D Autocad
412246.dwg dwg (0.19 Mo)
2 documenten
PEP
LGRP-2015-068-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-AT 4283 (0.27 Mo)