Overspan. T2+T3 beveiligd 1P+N Icc 10 kA - 1.2 kV - 2 mod.
DIN
LEGRAND
Overspan. T2+T3 beveiligd 1P+N Icc 10 kA - 1.2 kV - 2 mod.
Ref. 003971
EAN-nr.
3245060039714
Overspan. T2+T3 beveiligd 1P+N Icc 10 kA - 1.2 kV - 2 mod.
Productgroep : 21
242,30 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Netvorm IT | Nee |
---|---|
Netvorm TN | Ja |
Netvorm TN-C | Ja |
Netvorm TN-C-S | Ja |
Netvorm TN-S | Nee |
Netvorm TT | Ja |
Netvorm overig | Nee |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 2 |
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) | 10 kA |
Nom. spanning AC | 230 V |
Max. continuspanning AC | 275 V |
Veiligheidsniveau | 1.2 kV |
---|---|
Veiligheidsniveau L-N | 1 kV |
Geïntegreerde voorzekering | Ja |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
DIN-grootte | 2 TE (Rastermaat) |
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads) | 16 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 16 mm² |
Met meldcontact | Nee |
Signalering op apparaat | Optisch |
Testklasse type 2 | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
8 documenten