Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Oteo houder enkel - h 12,5 mm DLP lijst 20x12,5/32x12,5 mm

DLP LEGRAND

Oteo houder enkel - h 12,5 mm DLP lijst 20x12,5/32x12,5 mm

Ref. 031405 EAN-nr. 3245060314057

Oteo houder enkel - h 12,5 mm DLP lijst 20x12,5/32x12,5 mm

Productgroep : 23
10,53 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Hoogte plintgoot 12.5 mm
Diepte plintgoot 32 mm
Uitgerust met Geen
Montagewijze installatie-eenheid Standaard
Materiaal Kunststof
Halogeenvrij Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Decor Geen

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00383FR-03.pdf pdf (2.25 Mo)
Gebruikers-instructie
104870236.pdf pdf (0.57 Mo)
6 documenten
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
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
PEP
LGRP-01603-V02.01-FR.pdf pdf (0.88 Mo)