Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Opb.kader spec.DLP/Oteo vr lijsten 20 en 32 x 12,5 mm

DLP LEGRAND

Opb.kader spec.DLP/Oteo vr lijsten 20 en 32 x 12,5 mm

Ref. 031457 EAN-nr. 3245060314576

Opb.kader spec.DLP/Oteo vr lijsten 20 en 32 x 12,5 mm

Productgroep : 23
7,21 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Hoogte plintgoot 12.5 mm
Diepte plintgoot 32 mm
Uitgerust met Geen
Montagewijze installatie-eenheid Standaard
Materiaal Kunststof
Halogeenvrij Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Decor Geen

Documentatie

5 documenten
Lastenboek
Technische fiche
F00383FR-03.pdf pdf (2.25 Mo)
Lastenboek
Gebruikers-instructie
104870246_00.pdf pdf (0.15 Mo)
6 documenten
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
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
PEP
LGRP-01603-V02.01-FR.pdf pdf (0.88 Mo)