-
Transparant
-
Explosiegeteste uitvoering Ex-e
-
Uitvoering elektrische aansluiting 1
-
Uitvoering elektrische aansluiting 2
-
Montagewijze
-
Afsluitplaat noodzakelijk
-
Materiaal isolatielichaam
-
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
-
Kleur
-
Kleur
Klemmenstrook Nylbloc cap. 6mm NYLBLOC CAP 6MM2-25A-ZWART
Exclusief BTW
Klemmenstrook Nylbloc cap. 25 101 A - zwart
Exclusief BTW
Klemmenstrook Nylbloc 6mm blauw
Exclusief BTW
Klemmenstrook Nylbloc 10mm2 blauw
Exclusief BTW
Klemmenstrook Nylbloc 16mm2 blauw
Exclusief BTW
Klemmenstrook Nylbloc cap. 10 57 A - zwart
Exclusief BTW
Klemmenstrook Nylbloc 25mm2 blauw
Exclusief BTW
Klemmenstrook Nylbloc 2,5mm2 24A - zwart
Exclusief BTW
Klemmenstrook Nylbloc cap. 16 76 A - zwart
Exclusief BTW