NOODVERLICHTING LIVING 4 MOD. - AUT. 1U - 230V - LED
LIVINGLIGHT
BTICINO
NOODVERLICHTING LIVING 4 MOD. - AUT. 1U - 230V - LED
Ref. L4384/1
EAN-nr.
8012199448367
NOODVERLICHTING LIVING 4 MOD. - AUT. 1U - 230V - LED
Productgroep : B21
200,90 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw/inbouw |
---|---|
Geschikt voor markeringstype | Sticker |
Toepassing indicator | Enkelzijdig |
Bewakingsinrichting | Testknop |
Geschikt voor continu schakeling | Ja |
Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
Voedingssysteem | Centraal (centrale batterij) |
Lamptype | Overig |
Met lichtbron | Ja |
Lamphouder | Overig |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Antraciet |
Materiaal afdekking | Overig |
Nom. spanning | 230-230 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Beschermingsklasse | II |
---|---|
Max. systeemvermogen | 1 W |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 5 lm |
Herkenningsafstand | 2 m |
Nom. bedrijfsduur | 1-1 h |
Breedte | 47 mm |
Hoogte/diepte | 67.5 mm |
Lengte | 88 mm |
Inbouwhoogte/diepte | 77 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER