Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Nokkenwisselschak.-3P-mini-10A 6 cont-met nulstand-bev. Ø22

ISOLATING SWITCH LEGRAND

Nokkenwisselschak.-3P-mini-10A 6 cont-met nulstand-bev. Ø22

Ref. 023507 EAN-nr. 3245060235079

Nokkenwisselschak.-3P-mini-10A 6 cont-met nulstand-bev. Ø22

Productgroep : 62
46,73 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering schakelaar Standenschakelaar
Aantal polen 3
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 400 V
Nom. continustroom Iu 10 A
Aantal schakelstanden 3
Met nulstand Ja
Met terugvering in nulstand Nee
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat
Geschikt voor bodemmontage Nee
Geschikt voor frontbevestiging Ja
Compleet apparaat in behuizing Nee
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Frontschildgrootte 30 x 30 mm
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP65

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00261FR00.pdf pdf (1.62 Mo)
Gebruikers-instructie
096896000-A.pdf pdf (0.45 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
CSA-1615544 (0.03 Mo)