Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Niloé telefoonctdoos Belgacom wit met spankl.

NILOE LEGRAND

Niloé telefoonctdoos Belgacom wit met spankl.

Ref. 664581 EAN-nr. 3245066645810

Niloé telefoonctdoos Belgacom wit met spankl.

Productgroep : 31
14,85 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Opbouw (stucwerk) Nee
Wandgootinbouw Nee
Vloerdoos/vloermontage Nee
Bevestigingswijze Schroeven
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Connectortype Overig
Incl. connectoren Nee
Categorie 3
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Aansluitwijze Overig
Bussen afgeschermd Nee
Afgeschermde behuizing Nee
Separate aardingsaansluiting Ja
Met tekstveld Nee
Separate kabeltrekontlasting Nee
Montagewijze afscherming Geen
Uitvoerrichting Recht
Met stofbescherming Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Mechanische codering Nee
Kleurcodering Nee
Schakelmateriaalbreedte 75.8 mm
Schakelmateriaalhoogte 75.8 mm
Schakelmateriaaldiepte 23.5 mm
Inbouwdiepte 40 mm
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur 5-45 °C
opslagtemperatuur -20-70 °C
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee

Documentatie

2 documenten
Lastenboek
CD_LG_Niloe_FR.docx docx (0.96 Mo)
Lastenboek
CD_LG_Niloe_NL.docx docx (0.96 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures