Niloé dubb. luidsprekerctdoos steekkl. crème schroefbev.
NILOE
LEGRAND
Niloé dubb. luidsprekerctdoos steekkl. crème schroefbev.
Ref. 664881
EAN-nr.
3245066648811
Niloé dubb. luidsprekerctdoos steekkl. crème schroefbev.
Productgroep : 31
26,04 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Gebruik | Overig |
Draagring | Nee |
Met stofbescherming | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Uitvoerrichting | Recht |
Opdrukveld | Zonder label |
Met opdruk | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Beige |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 1013 |
Transparant | Nee |
Bevestigingswijze | Klauw-/schroefbevestiging |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Met trekontlasting | Nee |
Kroonsteen | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP31 |
Slagvastheid | IK04 |
Schakelmateriaalbreedte | 50 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 51 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 15 mm |
Inbouwdiepte | 6 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
1 document
Brochures
SELECTEER