Niloé ctdoos TV/FM kabelntw. wit met spankl.
NILOE
LEGRAND
Niloé ctdoos TV/FM kabelntw. wit met spankl.
Ref. 664582
EAN-nr.
3245066645827
Niloé ctdoos TV/FM kabelntw. wit met spankl.
Productgroep : 31
20,98 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Einddoos |
---|---|
Uitvoering wandcontactdoos | Overig |
DAB+ | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Uitvoeringsvorm afdekking | Centraalplaat |
Aansluitdemping bij 860 MHz | 1 dB |
Aantal outputs | 2 |
Geschikt voor kabelmodem | Nee |
Voeding op afstand mogelijk | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Slagvastheid | IK04 |
Schakelmateriaalbreedte | 75.8 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 75.8 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 36 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 40 mm |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
SELECTEER