Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Niloé ctdoos TV/FM kabelntw. crème met spankl.

NILOE LEGRAND

Niloé ctdoos TV/FM kabelntw. crème met spankl.

Ref. 664682 EAN-nr. 3245066646824

Niloé ctdoos TV/FM kabelntw. crème met spankl.

Productgroep : 31
20,98 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Einddoos
Uitvoering wandcontactdoos Overig
DAB+ Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Uitvoeringsvorm afdekking Centraalplaat
Aansluitdemping bij 860 MHz 1 dB
Aantal outputs 2
Geschikt voor kabelmodem Nee
Voeding op afstand mogelijk Nee
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP21
Slagvastheid IK04
Schakelmateriaalbreedte 75.8 mm
Schakelmateriaalhoogte 75.8 mm
Schakelmateriaaldiepte 36 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Gebruikstemperatuur 5-45 °C
opslagtemperatuur -25-70 °C

Documentatie

5 documenten
Technische fiche
S000092713FR-00.pdf pdf (1.35 Mo)
Gebruikers-instructie
LE08830AB.pdf pdf (1.59 Mo)
Lastenboek
CD_LG_Niloe_FR.docx docx (0.96 Mo)
Lastenboek
CD_LG_Niloe_NL.docx docx (0.96 Mo)
Technische fiche
S000092713EN-00.pdf pdf (0.5 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures