Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Niloé ctdoos 2P+A schuko 16A steekkl. wit met spankl.

NILOE LEGRAND

Niloé ctdoos 2P+A schuko 16A steekkl. wit met spankl.

Ref. 664531 EAN-nr. 3245066645315

Niloé ctdoos 2P+A schuko 16A steekkl. wit met spankl.

Productgroep : 31
7,10 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Aardcontact Overig
Aantal actieve contacten (rond) 1
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Met signaallamp Nee
Aantal USB-A poorten 0
Aantal USB-C poorten 0
Aantal eenheden 1
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Aantal fasen 1
Opdruk/indicatie Geen
Aansluitwijze Steekklem
Met klapdeksel Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Metallic Nee
Transparant Nee
Afsluitbaar Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Geïsoleerde montage Nee
Met functieverlichting Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Met glaszekering Nee
Speciale voeding Geen speciale voeding
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Antibacteriële behandeling Nee
Met doorlusvoorziening Ja
Met aan/uitschakelaar Nee
Kleur schakelelement Wit
Stekkerstand gedraaid Nee
Nom. stroom 16 A
Nom. spanning 250 V
Frequentie 50-60 Hz
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP31
Slagvastheid IK04
Schakelmateriaalbreedte 76 mm
Schakelmateriaalhoogte 76 mm
Schakelmateriaaldiepte 41 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Inbouwdiepte 27 mm
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -5-35 °C
Spanningstype AC
Power Delivery Nee
Aard van de kabel voor verbinding Rigid
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²
Steun van de kabel Overig
Uitvoeringsvorm afdekking Centraalplaat
Aangesloten object Nee

Documentatie

2 documenten
Lastenboek
CD_LG_Niloe_FR.docx docx (0.96 Mo)
Lastenboek
CD_LG_Niloe_NL.docx docx (0.96 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
4 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-675833 (1.8 Mo)
Overeenkomst
VDE-40034171 (0.37 Mo)
PEP
LGRP-00037-V01.01-EN.pdf pdf (0.77 Mo)