Netatmo PRO - Security pack met binnencamera en acc.
NETATMO PRO
NETATMO
Netatmo PRO - Security pack met binnencamera en acc.
Ref. NBU-AS-PRO
EAN-nr.
3700730503471
Netatmo PRO - Security pack met binnencamera en acc.
Productgroep : N08
392,50 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Standaard (vast) |
---|---|
Montagewijze | Overig |
Toepassingsgebied | Binnen |
Protocol | TCP/IP |
Power over Ethernet | Geen |
Beeldsysteem | Overig |
Eigenschap beeldsysteem | Kleur |
Kleur | Overig |
Draadloos | Ja |
Uitvoering van de interface | Wi-Fi |
Aantal beeldpunten (megapixel) | 4 |
Geheugencapaciteit | 8 GB |
Met objectief | Ja |
Met IR-lamp | Ja |
Maximale infrarood reikwijdte | 8 m |
Slagvastheid | Overig |
Met videobewegingsmelder | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Horizontale kijkhoek | 120-120 ° |
Verticale kijkhoek | 70-70 ° |
Opgenomen vermogen | 5 W |
Voedingsspanning | 5-5 V |
Spanningstype | DC |
Diameter | 45 mm |
Hoogte | 165 mm |
---|---|
Gebruikstemperatuur | 0-50 °C |
opslagtemperatuur | -20-80 °C |
Nom. stroom | 0-2 A |
Frequentie | 50-60 Hz |
Verbruik in de wachtstand | 200 mA |
Halogeenvrij | Ja |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Met signaallamp | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
type camera | Night vision |
Zichthoek | 130 ° |
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel | 100 m |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | RF |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Nee |
Met spraakbesturing | Ja |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Compatibele spraakassistenten | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Naam van de applicatie | Home + Security |
Gebruiksfunctie van het product | Alarm systems |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER