Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title

Netatmo PRO rookmelder smart draadloos

NETATMO PRO NETATMO

Netatmo PRO rookmelder smart draadloos

Ref. NSA-PRO-EU EAN-nr. 3700730503044

Netatmo PRO rookmelder smart draadloos

Productgroep : N08
107,00 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Werkingsprincipe Optisch
Geluidssterkte 0 dB(A)
Aanspreektemperatuur 20 °C
Rookschakelaar Ja
Met oriëntatieverlichting Nee
Uitvoering test-/pauzeknop Pauzeknop
Montagewijze Opbouw
Aparte voet nodig Ja
Geschikt voor kanaalmontage Nee
Standalone Ja
Verbinding via kabel Nee
Standaard via radiografische verbinding Nee
Koppelbaar radiografisch optioneel Nee
Max. aantal koppelbaar 0
Stroomverzorging primair Batterij/Accu
Spanningstype voedingsspanning DC
Met spanningsindicatie Nee
Met backup-batterij Nee
Batterij meegeleverd Geen
Kleur Wit
Beschermingsgraad (IP) IP30
Explosiegeteste uitvoering Nee
Met Q-label Nee
Compatible met Apple HomeKit Ja
Compatible met Google Assistant Ja
Compatible met Amazon Alexa Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lengte 115 mm
Breedte 115 mm
Hoogte/diepte 44 mm
Diameter 115 mm
VdS geaccepteerd Nee
Inbouwdiepte 0 mm
Slagvastheid Niet van toepassing
opslagtemperatuur -20-+45 °C
Nom. stroom 0.000017-1 A
Verbruik in de wachtstand 0.017 mA
Halogeenvrij Ja
Aard van de kabel voor verbinding Niet van toepassing
Bevat Batterij en/of Accu Ja
Volumeregeling Nee
Adresseerbaar Nee
Aangesloten object Ja
Besturingswijze Wifi network , Bluetooth
Platform voor het downloaden van applicaties App Store , Google Play Store
Sturingswijze Smartphone apps
Programmeerbaar Ja
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol Ja
Met spraakbesturing Nee
Te verbinden via een Internetbox Ja
Naam van de applicatie Home + Security
Gebruiksfunctie van het product Alarm systems

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
QSG-NSA2-V1-WEB.pdf pdf (2.88 Mo)