Mosaic rolluikbed. sch. 500W 2 mod. Alu
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic rolluikbed. sch. 500W 2 mod. Alu
Ref. 079226
EAN-nr.
3245060792268
Mosaic rolluikbed. sch. 500W 2 mod. Alu
Productgroep : 65
45,81 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement |
---|---|
Uitvoering | Eenpolige schakelaar |
Aantal polen | 1 |
Bedieningswijze | Overig |
Mechanisch bedienbaar | Ja |
Elektronisch bedienbaar | Nee |
Montagewijze | Moduledrager |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Bevestigingswijze | Overig |
Aansluitwijze | Steekklem |
Kleur | Aluminium |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7040 |
Transparant | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP41 |
---|---|
Nom. (meet)stroom | 6 A |
Nom. spanning | 250 V |
Aantal toetsen | 3 |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Schakelmateriaalbreedte | 45 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 36 mm |
Inbouwdiepte | 24 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER