Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic kruissch. 10AX 2 mod - alu

MOSAIC LEGRAND

Mosaic kruissch. 10AX 2 mod - alu

Ref. 079221L EAN-nr. 3414971579507

Mosaic kruissch. 10AX 2 mod - alu

Productgroep : 65
22,76 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type schakeling Kruisschakelaar
Bedieningswijze Wip/drukker
Samenstelling Modulair element voor schakelmateriaal
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Drukvlakschakelaar Nee
Aantal wippen 1
Montagewijze Moduledrager
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Met montageplaat Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Gelakt
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Aluminium
Kleur schakelelement Aluminium
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Verlichting Nee
Functie verlichting Overig
Type verlichting Overig
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP31
Slagvastheid IK04
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 10 A
Schakelstroom voor fluorescentielampen 10 AX
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Verwarmingsschakelaar Nee
Wasmachineschakelaar Nee
Schakelmateriaalbreedte 45 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 42.5 mm
Inbouwdiepte 30 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 30 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
capaciteit aansluitklemmen 2.5-2.5 mm²
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F02937FR-01.pdf pdf (0.14 Mo)
Technische fiche
F02937EN-01.pdf pdf (0.15 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
2 documenten
BIM Data
BIM Data
2 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details