Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic inbouwkit 3x4 mod met doos+tsschot+afdekplaat

MOSAIC LEGRAND

Mosaic inbouwkit 3x4 mod met doos+tsschot+afdekplaat

Ref. 078873L EAN-nr. 3414971578487

Mosaic inbouwkit 3x4 mod met doos+tsschot+afdekplaat

Productgroep : 65
71,29 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal eenheden 3
Montagerichting Horizontaal
Aantal eenheden horizontaal 3
Aantal eenheden verticaal 1
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 3
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 4
Met montageraam Ja
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Transparant Nee
Met klapdeksel Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Slagvastheid IK04
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Breedte 237 mm
Hoogte 166 mm
Diepte 60.5 mm
Inbouwhoogte 51.5 mm
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Latijnse naam houtsoort Niet van toepassing
Certificering van het hout (lijst) Niet van toepassing
Klimaatzone herkomst hout Niet van toepassing

Documentatie

3 documenten
Gebruikers-instructie
LE02778AB.pdf pdf (0.14 Mo)
Technische fiche
F02149EN-01.pdf pdf (0.17 Mo)
Technische fiche
F02149FR-01.pdf pdf (0.17 Mo)
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
6 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst