Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic ctdoos jack voorbek. 1 mod. - wit

MOSAIC LEGRAND

Mosaic ctdoos jack voorbek. 1 mod. - wit

Ref. 078779 EAN-nr. 3245060787790

Mosaic ctdoos jack voorbek. 1 mod. - wit

Productgroep : 14
71,28 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Gebruik Jack plug
Draagring Nee
Met stofbescherming Nee
Met klapdeksel Nee
Uitvoerrichting Recht
Opdrukveld Zonder label
Met opdruk Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Wit
Transparant Nee
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Geschikt voor aantal connectoren 1
Met trekontlasting Nee
Bussen afgeschermd Nee
Afgeschermde behuizing Nee
Kroonsteen Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK04
Schakelmateriaalbreedte 22.5 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 35 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Inbouwdiepte 19 mm
Gebruikstemperatuur -5-50 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C

Documentatie

1 document
Technische fiche
F00491FR-03.pdf pdf (0.39 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details