Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic antibact. Cat 6 STP LCS² Mosaic witte kleur

MOSAIC LEGRAND

Mosaic antibact. Cat 6 STP LCS² Mosaic witte kleur

Ref. 076583 EAN-nr. 3245060765835

Mosaic antibact. Cat 6 STP LCS² Mosaic witte kleur

Productgroep : 14
28,52 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Opbouw (stucwerk) Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Wandgootinbouw Ja
Vloerdoos/vloermontage Ja
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Connectortype RJ45 8(8)
Incl. connectoren Ja
Geschikt voor aantal connectoren 1
Categorie 6
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Aansluitwijze Insnij/IDC
Bussen afgeschermd Ja
Separate aardingsaansluiting Nee
Met tekstveld Ja
Separate kabeltrekontlasting Nee
Montagewijze afscherming Overig
Uitvoerrichting Recht
Met stofbescherming Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Kleurcodering Ja
Schakelmateriaalbreedte 22.5 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 39.5 mm
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Inbouwdiepte 31 mm
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur -40-70 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Ja
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Buisdiameter voor product voor opbouw 0-0 mm
Max. diameter ingang kabels 9 mm
Aard opzetstuk ingang kabel Niet van toepassing
Hartafstand verticale bevestiging 0-0 mm
Hartafstand horizontale bevestiging 0-0 mm
Steun van de kabel Niet van toepassing

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F00949NL-04.pdf pdf (0.49 Mo)
Technische fiche
F00949FR-08.pdf pdf (0.78 Mo)
Gebruikers-instructie
LE01557AJ.pdf pdf (1.55 Mo)
Technische fiche
F00949EN-08.pdf pdf (0.78 Mo)
9 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
7 documenten