Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic afzwakker 100V 25W

MOSAIC LEGRAND

Mosaic afzwakker 100V 25W

Ref. 078776 EAN-nr. 3245060787769

Mosaic afzwakker 100V 25W

Productgroep : 14
156,70 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Bedieningsunit
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Met spraakmeldingsfunctie Nee
Met tuner Nee
RDS Nee
Met frequentie-aanduiding Nee
Muziekbelastbaarheid 15 W
Breedte 45 mm
Hoogte 45 mm
Kleur Wit
Nom. spanning 100 V
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
LE02697AC.pdf pdf (0.73 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details