Modulaire verdeelklem 4P 125A 11 klemmen - 20 kA - 6 mod.
XL3S
LEGRAND
Modulaire verdeelklem 4P 125A 11 klemmen - 20 kA - 6 mod.
Ref. 400408
EAN-nr.
3414971978638
Modulaire verdeelklem 4P 125A 11 klemmen - 20 kA - 6 mod.
Productgroep : 21
44,04 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
6 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal polen | 4 |
---|---|
Nom. stroom | 125 A |
Aansluitwijze | Schroeven |
Montagewijze | DIN-rail |
Hoogte | 92 mm |
Breedte | 106 mm |
Diepte | 51 mm |
Slagvastheid | IK05 |
Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Nom. spanning | 0-500 V |
Halogeenvrij | Nee |
type klemmenstroken | Phase/neutral |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-25 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten