Dit product is niet meer beschikbaar
MH - Polyx alarmcentrale met PSTN communicator
MYHOME
BTICINO
MH - Polyx alarmcentrale met PSTN communicator
Ref. 3485STD
EAN-nr.
8005543496985
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal meldgroepen | 8 |
---|---|
Aantal sabotagegroepen | 87 |
Aantal overvalgroepen | 72 |
Geïntegreerd kiestoestel | Ja |
Aantal uitgangen voor akoestische signaalgeneratoren | 1 |
Aantal uitgangen voor optische signaalgeneratoren | 2 |
Gebeurtenisgeheugen | Ja |
Bedrijfsspanning | 27 V |
Geschikt voor busaansluiting | Ja |
Radiokoppeling | Nee |
Met netadapter | Nee |
Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Ja |
---|---|
Interface extern | Nee |
Hoogte | 128 mm |
Breedte | 125 mm |
Diepte | 25 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
VdS klasse | B |
Documentatie
10 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische gids
SELECTEER