MH - Gateway MyHOME_UP .
MYHOME
BTICINO
MH - Gateway MyHOME_UP .
Ref. MYHOMESERVER1
EAN-nr.
8005543574546
MH - Gateway MyHOME_UP .
Productgroep : B08
610,60 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Radiofrequent bidirectioneel | Nee |
Uitvoering | Interface Ethernet |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 6 |
Aantal kanalen | 175 |
Demontagebeveiliging | Nee |
Met LED indicatie | Ja |
Geschikt voor updates | Ja |
Bedrijfsspanning | 18-27 V |
Spanningstype | DC |
Protocol | TCP/IP |
Providerafhankelijk | Nee |
Visualisering | Nee |
Web-Server | Ja |
Radio-interface | Nee |
IR-interface | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Breedte | 106 mm |
Hoogte | 90 mm |
Diepte | 66 mm |
---|---|
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | 5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Nom. stroom | 0.003-0.160 A |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Type belasting | Niet van toepassing |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
USB aansluiting | Ja |
Adresseerbaar | Ja |
Aangesloten object | Ja |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Met spraakbesturing | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Amazon Alexa , Google Assistant |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Control & command systems |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Duur software-updates (jaren) | 3 |
Documentatie
8 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER