MH - energiemeter max 3 circuits - 1 DIN mod.
MYHOME
BTICINO
MH - energiemeter max 3 circuits - 1 DIN mod.
Ref. F520
EAN-nr.
8005543402061
MH - energiemeter max 3 circuits - 1 DIN mod.
Productgroep : B08
216,90 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Uitvoering | Direct/omvormer |
Aansluitwijze | Direct |
---|---|
Reactief vermogen | Nee |
Goedkeuring volgens PTB | Nee |
S0 impulsinterface | Geen |
Tariefomschakeling | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
SELECTEER