MH - Actuator 3 uitgangen en 2x0-10V voor klimaatregeling
MYHOME
BTICINO
MH - Actuator 3 uitgangen en 2x0-10V voor klimaatregeling
Ref. F430R3V10
EAN-nr.
8005543502846
MH - Actuator 3 uitgangen en 2x0-10V voor klimaatregeling
Productgroep : B08
178,80 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
2 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 4 |
Manuele bediening | Ja |
Met LED indicatie | Ja |
Aantal digitale ingangen | 0 |
C-Belasting | Nee |
Max. aantal schakeluitgangen | 3 |
Nom. (meet)stroom | 4 A |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 240-240 V |
Meerdere fasen aan te sluiten | Nee |
---|---|
Busaansluiting incl. | Ja |
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Wifi network , SCS |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Met spraakbesturing | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Amazon Alexa , Google Assistant |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Thermal comfort management |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER