MFPOLYA MULTIFIX PLAATJE
CABLOFIL
LEGRAND
MFPOLYA MULTIFIX PLAATJE
Ref. CM585145
EAN-nr.
3599075851459
MFPOLYA MULTIFIX PLAATJE
Productgroep : V11
5,81 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Horizontaal |
---|---|
Plaathoogte | 86.2 mm |
Plaatbreedte | 54 mm |
Bevestigingswijze | Klikbevestiging |
Materiaal | Overig |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
SELECTEER