Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Metal. deur vr XL3 S 160 7x36M

XL3S 160 LEGRAND

Metal. deur vr XL3 S 160 7x36M

Ref. 337267 EAN-nr. 3414970897541

Metal. deur vr XL3 S 160 7x36M

Productgroep : 12
215,90 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Segmentdeur
Uitvoering als zichtdeur Nee
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar Nee
Breedte 753 mm
Hoogte 1144 mm
Diepte 26 mm
EMC-uitvoering Nee
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Kleur Wit
Beschermingsgraad (IP) IP40

Documentatie

3 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische fiche
F02368EN-03_XL3S_160.pdf pdf (1.58 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.009 (0.62 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.003 (0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.040 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.117 (1.1 Mo)