FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Bouwvorm
-
Nom. diameter
-
Nom. diameter
-
Nom. diameter
-
Aantal invoeren
-
Materiaal behuizing
-
Beschermingsgraad (IP), afhankelijk van slang
-
Draaibare schroefdraad
-
Met aardingspunten
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Draadaansluitmaat
-
Draadaansluitmaat
-
Draadaansluitmaat
-
Eendelig
-
Type schroefdraad
-
Kleinste binnendiameter slang
-
Kleinste binnendiameter slang
-
Kleinste binnendiameter slang
-
Kleinste binnendiameter slang
-
Grootste buitendiameter slang
-
Grootste buitendiameter slang
-
Grootste buitendiameter slang
-
Grootste buitendiameter slang
-
Schroefdraadlengte
-
Schroefdraadlengte
-
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang DIN EN 61386-23
-
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UL
-
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UL
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Halogeenvrij
LEGRAND
RTA
Ref. 382345
90° koppeling M2000 ISO25 diam. 20.5mm metaal RTA
19,61 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
RTA
Ref. 382344
90° koppeling M2000 ISO20 diam. 15.5mm metaal RTA
17,13 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
RTA
Ref. 382342
90° koppeling M2000 ISO16 diam. 12mm metaal RTA
15,64 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
RTA
Ref. 382343
90° koppeling M2000 ISO20 diam. 12mm metaal RTA
15,59 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
RTA
Ref. 382341
90° koppeling M2000 ISO16 diam. 10mm metaal RTA
13,57 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen