Magic TV/R ctdoos kabelnetwerk Telenet 2 mod ivoor
MAGIC
BTICINO
Magic TV/R ctdoos kabelnetwerk Telenet 2 mod ivoor
Ref. A5211M2C
EAN-nr.
8005543584484
Magic TV/R ctdoos kabelnetwerk Telenet 2 mod ivoor
Productgroep : B11
64,97 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
50 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Rijgdoos |
---|---|
Uitvoering wandcontactdoos | Overig |
DAB+ | Nee |
Montagewijze | Moduledrager |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Uitvoeringsvorm afdekking | Centraalplaat |
Aansluitdemping bij 860 MHz | 1.5 dB |
Aansluitdemping bij 2150 MHz | 2 dB |
Aantal outputs | 2 |
Geschikt voor kabelmodem | Ja |
Doorgangsdemping bij 860 MHz | 1.5 dB |
Doorgangsdemping bij 2150 MHz | 2 dB |
Voeding op afstand mogelijk | Nee |
Bevestigingswijze | Klembevestiging (snap) |
Kleur | Beige |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 1015 |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK04 |
Schakelmateriaalbreedte | 47 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 47 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 31 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 35 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
SELECTEER