M 12/EZ RING
CABLOFIL
LEGRAND
M 12/EZ RING
Ref. CM801531
EAN-nr.
3599078015315
M 12/EZ RING
Productgroep : V11
57,31 €
/
100 stuks
Verpakkingseenheid
100 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Binnendiameter | 14 mm |
---|---|
Buitendiameter | 27 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Gatvorm | Rond |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Geschikt voor boutmaat (metrisch) | 12 |
Facet | Nee |
Gehard | Nee |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER