LUNA - buitenpost video met codeklavier
SFERA LUNA
BTICINO
LUNA - buitenpost video met codeklavier
Ref. 354014
LUNA - buitenpost video met codeklavier
Productgroep : B02
1 716,00 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal beltoetsen | 13 |
---|---|
Materiaal beltoetsen | Aluminium |
Materiaal front | Aluminium |
Frontplaat hoogte | 335 mm |
Frontplaat breedte | 143 mm |
Inbouwhoogte | 17 mm |
Inbouwbreedte | 17 mm |
Inbouwdiepte | 17 mm |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Installatietechniek | Overig |
Modulaire bouwwijze | Nee |
---|---|
Kleur | Zwart |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Aard van de kabel voor verbinding | Niet van toepassing |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
bedieningswijze | Niet van toepassing |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER