LLight WN-Draadl.bed.Vert/Aank inbouw -wit-tech-antr.-1 mod
LIVINGLIGHT
BTICINO
LLight WN-Draadl.bed.Vert/Aank inbouw -wit-tech-antr.-1 mod
Ref. LN4570CWI
EAN-nr.
8005543671665
LLight WN-Draadl.bed.Vert/Aank inbouw -wit-tech-antr.-1 mod
Productgroep : B08
52,20 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Radiofrequentie | 2400 MHz |
---|---|
Rollingcode-systeem | Ja |
Codelengte (Bit) | 128 |
Reikwijdte | 185 m |
Aantal commando's | 2 |
Met radio-handzender | Ja |
Radiotransmitter inbouw | Ja |
Radiotransmitter opbouw | Nee |
Met radiocodeerapparaat | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Beschermende afdekking toetsenbord | Nee |
Stroomvoorziening | Batterij |
Breedte | 22 mm |
Hoogte | 47 mm |
Diepte | 44.5 mm |
Inbouwdiepte | 33.5 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | 0-45 °C |
Verbruik in de wachtstand | 0 mA |
Nulleider verplicht | Nee |
---|---|
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Kleur | Antraciet |
RAL-nummer | 7015 |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Zigbee |
Platform voor het downloaden van applicaties | Google Play Store , App Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Met spraakbesturing | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Lighting management |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
Overeenkomst
OC / CB-DE 2-036676-A2
(0.66 Mo)
SELECTEER