LL rolluikbediening 1 mod antraciet
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL rolluikbediening 1 mod antraciet
Ref. L4027N
EAN-nr.
8005543698723
LL rolluikbediening 1 mod antraciet
Productgroep : B21
18,19 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement |
---|---|
Uitvoering | Eenpolig drukcontact |
Aantal polen | 1 |
Bedieningswijze | Wip |
Mechanisch bedienbaar | Nee |
Elektronisch bedienbaar | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Bevestigingswijze | Overig |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Kleur | Antraciet |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7015 |
Transparant | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Nom. spanning | 250 V |
Aantal toetsen | 0 |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
---|---|
Schakelmateriaalbreedte | 22 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 44 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 36.5 mm |
Inbouwdiepte | 25.5 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 35.5 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Type verlichting | Niet meegeleverd |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aantal aansluitklemmen | 3 |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 1.5-2.5 mm² |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Brochures
SELECTEER