LL Compleet wisselsch +drukkn. 10A 250V - met schroeven - wi
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL Compleet wisselsch +drukkn. 10A 250V - met schroeven - wi
Ref. N40035AV
EAN-nr.
8005543531709
LL Compleet wisselsch +drukkn. 10A 250V - met schroeven - wi
Productgroep : B21
13,65 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitrusting 1 | Drukcontact, maak |
---|---|
Uitrusting 2 | Drukcontact, maak |
Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
Bedieningswijze | Wip/drukker |
Montagerichting | Verticaal |
Bevestigingswijze | Klauw-/schroefbevestiging |
Met verlichting | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Nom. spanning | 250 V |
Nom. stroom wandcontactdoos | 10 A |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Aantal polen | 2 |
Aantal contacten als maakcontact | 2 |
Schakelmateriaalbreedte | 75 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 75 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 40 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 39 mm |
Inbouwdiepte | 29 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
SELECTEER