Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LL - Badgeschakelaar RFID .

LIVINGLIGHT BTICINO

LL - Badgeschakelaar RFID .

Ref. LN4648 EAN-nr. 8005543441749

LL - Badgeschakelaar RFID .

Productgroep : B08
95,04 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Bussysteem KNX Nee
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) Nee
Bussysteem radiofrequent Nee
Bussysteem LON Nee
Bussysteem Powerline Nee
Andere bussystemen Overig
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Met diefstal-/demontagebescherming Nee
Busaansluiting incl. Ja
Aantal bedieningspunten 1
Aantal toetsen 1
Met LED indicatie Ja
Met indicatieveld Nee
Met display Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Overig
Transparant Nee
Met ruimtethermostaat Nee
Met IR-sensor Nee
Beschermingsgraad (IP) Overig
Aangesloten object Nee
Besturingswijze SCS

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
MM00771-a-FR.pdf pdf (0.88 Mo)
Technische fiche
MM00771-a-EN.pdf pdf (0.88 Mo)
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details