FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Uitvoering
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
LEGRAND
LINKEO
Ref. 646343
Linkeo2 set van 2 19" stijlen 47U
116,60 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
LINKEO
Ref. 646342
Linkeo set van 2 19"stijlen 42U
111,90 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
LINKEO
Ref. 646341
Linkeo set van 2 19"stijlen 33U
87,05 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
LINKEO
Ref. 646340
Linkeo set van 2 19"stijlen 24U
62,71 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen