Variable binnen/buitenhoek DLP lijst 16 x 16 mm - wit
Exclusief BTW
Variabele binnen/buitenhoek DLP lijst 40 x 25 mm - wit
Exclusief BTW
Verdeeldoos - 4 richtingen voor vloerlijst ref 328 00
Exclusief BTW
DLP kabelgeleider - wit - 1,2m 14 x 13,5 mm - diam. 7/9 mm
Exclusief BTW
Vloerdoos voor opbouw 3 x 4 modules - uit te rusten
Exclusief BTW
DLP lijst 20 x 12,5 mm - wit lengte 2,1 meter - met deksel
Exclusief BTW
Oteo houder enkel - h 12,5 mm DLP lijst 20x12,5/32x12,5 mm
Exclusief BTW
Oteo houder enkel - h 20 mm DLP lijst 32 x 20 mm
Exclusief BTW
Oteo houder enkel - h 16 mm DLP lijst 32x16 en 40x16 mm
Exclusief BTW
Variable binnen/buitenhoek DLP lijst 20x12, 5 mm - bruin
Exclusief BTW
Variabele binnen/buitenhoek DLP lijst 32 x 12,5 mm - bruin
Exclusief BTW
Variabele platte hoek DLP lijst 20 x 12,5 mm - bruin
Exclusief BTW
Variabele platte hoek DLP lijst 32 x 12,5 mm - bruin
Exclusief BTW
Profielafdichting voor vloerlijst ref. 300 92
Exclusief BTW
Profielafdichting voor vloerlijst ref. 300 93
Exclusief BTW
Vloerdoos voor opbouw 2 x 4 modules - uit te rusten
Exclusief BTW
Kabelgel. zwart 14x13.5 L2.1m diam. 7 tot 9 mm-+ deksel
Exclusief BTW
Kabelgel. zwart 11x10.5 L2.1m diam. 3 tot 6 mm-+ deksel
Exclusief BTW
Kabelgel. zwart 11x10.5 L1.2m diam. 3 tot 6 mm-+ deksel
Exclusief BTW
DLP kabelgeleider - wit - 2,1m 11 x 10,5 mm - diam. 3/6 mm
Exclusief BTW
Schuif Mosaic houder 6 modules langs het profiel - h 20 mm
Exclusief BTW
Schuif Mosaic kader 2 modules DLP plinten 80x20/120x20 mm
Exclusief BTW
Schuif Mosaic kader 6 modules DLP plinten 80x20/120x20 mm
Exclusief BTW
Einddeksel bruin 20 X 12,5 mm DLP lijsten
Exclusief BTW