-
Flitslicht
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type akoestisch signaal
-
Nom. spanning
-
Aantal tonen
-
Functie knipperlicht
-
Toebehoren
-
Transparant
-
Nom. doorsnede
-
Toebehoren
-
Geluidssterkte
-
Geluidssterkte
-
Materiaal behuizing
-
Onderdeel
-
Materiaal
-
Type stroom
-
Materiaal
-
Lichtstroom
-
Lichtstroom
-
Continu licht
-
Continu licht
-
Frequentie geluidssignaal
-
Functie roterende licht
-
Vermogen
-
Vermogen
-
Vermogen
-
Vermogen
-
Functie roterende licht
-
Vermogen
-
Functie pulserende licht
-
Kleur lenskap
-
Kleur lenskap
-
Lengte
-
Kleur lenskap
-
Kleur lenskap
-
Met infrarood
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Stroomverbruik
-
Aantal aders
-
Type optisch signaal
-
Stroomverbruik
-
Stroomverbruik
-
Stroomverbruik
-
Stroomverbruik
-
Stroomverbruik
-
Lamptype
-
Lamptype
-
Soort akoestische signaalgever
-
Met contact
-
Voor explosieveilige zone gas
-
Voor explosieveilige zone stof
-
Zonne-energie voeding
-
Aantal modi
-
Aantal modi
-
Aantal modi
-
Aantal modi
-
Goedkeuring volgens ICAO
-
Conform EN 54-23
-
Dimbaar
-
Dimbaar
-
Kleur behuizing
-
Lichtsterkte
-
Lichtsterkte
-
Kleur behuizing
-
Kleur behuizing
-
Lichtsterkte
-
Lichtsterkte
-
Lichtsterkte
-
Lichtsterkte
-
Lichtsterkte
-
Lichtsterkte
-
Geschikt voor wandmontage
-
Geschikt voor plafondmontage
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Diameter
-
Diameter
-
Omgevingstemperatuur
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Nom. stroom
-
Frequentie
-
Nulleider verplicht
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Adresseerbaar
-
Aantal beltonen
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Gebruiksfunctie van het product
Lichtsignalering rood knipperend constant hoog model
Exclusief BTW
Lichtsignaal oranje zwaailicht knipperend constant hoog mode
Exclusief BTW
Lichtsignal rood zwaailicht knipperend constant hoog model
Exclusief BTW
Lichtsignalering oranje knipperend constant hoog model
Exclusief BTW
Lichtsignalering oranje en akoestisch
Exclusief BTW
Lichtsignalering rood en akoestisch
Exclusief BTW
Lichtsignalering multikleur knipperend constant compact
Exclusief BTW
Sirene 105dB
Exclusief BTW
Lichtsignalering oranje knipperend constant compact
Exclusief BTW
Lichtsignalering rood knipperend constant compact
Exclusief BTW
Lichtsignalering groen knipperend constant compact
Exclusief BTW
Lichtsignalering oranje knipperend constant kleine afs
Exclusief BTW
Lichtsignalering rood knipperend constant kleine afs
Exclusief BTW
Lichtsignalering bescherm- rooster hoogte 157 mm
Exclusief BTW
Lichtsignalering basis voor wandmontage 120-240VAC
Exclusief BTW
Lichtsignalering basis IP65 40-80 VAC-DC
Exclusief BTW
Lichtsignalering basis IP65 120-240VAC
Exclusief BTW
Lichtsignalering bescherm- rooster hoogte 90 mm
Exclusief BTW
Lichtsignalering basis voor wandmontage 12-24VAC-DC
Exclusief BTW
Lichtsignalering basis IP65 12-24VAC-DC
Exclusief BTW
Lichtsignalisatie basis lage hoogte 12-24VAC-DC
Exclusief BTW