Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Dit product is niet meer beschikbaar

LCS3 smart PDU 19inch. 12x C13 uitgangen 3 m kabel C20stekke

LCS LEGRAND

LCS3 smart PDU 19inch. 12x C13 uitgangen 3 m kabel C20stekke

Ref. 646010 EAN-nr. 3414971401617

LCS3 smart PDU 19inch. 12x C13 uitgangen 3 m kabel C20stekke

Prijs op aanvraag
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagemaat (gestandaardiseerd) 19"
Montagerichting Horizontaal
Elektrische aansluiting Aansluitsnoer met stekker
Uitvoering elektrische aansluiting C20
Aantal fasen 1
Kabellengte 3 m
Aantal installatieautomaten 0
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 12
Aantal contactdozen met aardingspen 12
Aantal C13 contactdozen 12
Aantal C19 contactdozen 0
Aantal C20 contactdozen 0
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 0
Aantal contactdozen overig 0
Aantal hoogte-eenheden 1
Lengte 482.7 mm
Breedte 44.3 mm
Diepte 180 mm
Voedingsspanning 230 V
Overspanningscategorie 2
Netontstoringsfilter Nee
Schakelbaar Nee
SNMP Ja
Met display Ja
Uitlezing Op afstand
Met LED indicatie Ja
Met zekering Nee
Ampèremeter Ja
Temperatuurmeting Ja
Met bevestigingsmateriaal Ja
Kleur Zwart
Slagvastheid Niet van toepassing
Beschermingsgraad (IP) IP20
Gebruikstemperatuur 5-40 °C
opslagtemperatuur 5-40 °C
Spanningstype AC
Nom. stroom 16-16 A
Frequentie 50-60 Hz
Verbruik in de wachtstand 2.5 mA
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee
RAL-nummer 9017
Aansluitwijze Steekklem
capaciteit aansluitklemmen 4-4 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible
Aderdoorsnede 1.5-1.5 mm²
Max. diameter ingang kabels 10 mm
Aantal differentieelschakelaars 0
Aangesloten object Ja
Besturingswijze Netwerk
Sturingswijze Web software
Programmeerbaar Ja
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol Nee

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
S000105752EN-01.pdf pdf (2.8 Mo)
Technische fiche
S000105752FR-01.pdf pdf (2.8 Mo)
Gebruikers-instructie
LE11095AA.pdf pdf (2.91 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina