LCS³ SC duplex voor 6 multimode vezels
LCS3
LEGRAND
LCS³ SC duplex voor 6 multimode vezels
Ref. 032120
EAN-nr.
3414970961815
LCS³ SC duplex voor 6 multimode vezels
Productgroep : 40
30,87 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen | 6 |
---|---|
Met aantal koppelingen/adapters | 6 |
Met frontplaat | Nee |
Met behuizing | Ja |
Met pigtails | Nee |
Type vezel | Multimode 50/125 |
Connectortype buiten | SC-duplex |
Connectortype binnen | SC-duplex |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
---|---|
Montagewijze | Overig |
Hoogte | 23 mm |
Breedte | 108.8 mm |
Diepte | 33.3 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -10-60 °C |
opslagtemperatuur | -10-60 °C |
Documentatie
13 documenten
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
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER