Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LCS³ patchpaneel 1U 19inch incl 24st RJ45 Cat6 UTP conn

LCS3 COPPER LEGRAND

LCS³ patchpaneel 1U 19inch incl 24st RJ45 Cat6 UTP conn

Ref. 033760 EAN-nr. 3414970870537

LCS³ patchpaneel 1U 19inch incl 24st RJ45 Cat6 UTP conn

Productgroep : 40
358,60 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal bussen/koppelingen 24
Geschikt voor aantal connectoren 24
Connectortype RJ45 8(8)
Afgeschermd Nee
Categorie 6
Aansluitwijze Insnij/IDC
Aantal hoogte-eenheden 1
Kleur Zwart
RAL-nummer 9017
Montagewijze 19" inbouw
Hoogte 43.85 mm
Breedte 482.5 mm
Diepte 321.7 mm
Slagvastheid IK03
Gebruikstemperatuur -25-70 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Voorbedraad Nee
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Steun van de kabel With zigzag

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
S000096849FR-05.pdf pdf (4.55 Mo)
Gebruikers-instructie
LE09727AD.pdf pdf (4.73 Mo)
Technische fiche
S000096849EN-05.pdf pdf (4.55 Mo)
6 documenten
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
BIM Data
10 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
PEP
LGRP-01173-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst