LCS3 kabel koppelstuk CAT6 UTP
LCS3 COPPER
LEGRAND
LCS3 kabel koppelstuk CAT6 UTP
Ref. 033742
EAN-nr.
3414971595378
LCS3 kabel koppelstuk CAT6 UTP
Productgroep : 40
11,71 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Connectortype | Overig |
---|---|
Afgeschermd | Nee |
Categorie | 6 |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Speciaal gereedschap noodzakelijk | Nee |
Geschikt voor ronde kabel | Ja |
Geschikt voor platte kabel | Nee |
Geschikt voor snoerdraadgeleider | Ja |
Geschikt voor massieve ader | Ja |
Kleur | Overig |
AWG-bereik | 22-26 |
Breedte | 19.5 mm |
Hoogte | 22 mm |
Diepte | 66.5 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
---|---|
Slagvastheid | IK03 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -40-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
RAL-nummer | 0 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Montagewijze | Overig |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 0-0 mm |
Max. diameter ingang kabels | 9 mm |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten
Catalogus Grafiek Pagina
B2B Documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
SELECTEER