Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OS2 3m

LCS3 LEGRAND

LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OS2 3m

Ref. 032602 EAN-nr. 3245060326029

LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OS2 3m

Productgroep : 40
48,73 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type vezel Singlemode
Categorie OS2
Aantal vezels 2
Uitwendige diameter mantel enkele vezel 2 mm
Kabeltype Duplex
Lengte 3 m
Connectortype uiteinde 1 SC-duplex
Connectortype uiteinde 2 SC-duplex
APC-versie aansluiting 1 Nee
APC-versie aansluiting 2 Nee
Mantelkleur Geel
Knikbeschermingstule Gespoten
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Gebruikstemperatuur -20-70 °C
opslagtemperatuur -40-75 °C
RAL-nummer 1018
Type communicatiegraad Niet van toepassing

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F01397EN-09.pdf pdf (0.07 Mo)
Technische fiche
F01397EN-08.pdf pdf (0.58 Mo)
Technische fiche
F01397FR-08.pdf pdf (0.62 Mo)
Technische fiche
F01397FR-09.pdf pdf (0.13 Mo)
8 documenten
Catalogus Grafiek Pagina
B2B Documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina