Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OS2 0.5 m

LCS LEGRAND

LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OS2 0.5 m

Ref. 032628 EAN-nr. 3245060326289

LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OS2 0.5 m

Productgroep : 40
35,94 € / stuk Verpakkingseenheid 3 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type vezel Singlemode
Categorie OS2
Aantal vezels 2
Uitwendige diameter mantel enkele vezel 2 mm
Kabeltype Duplex
Lengte 0.5 m
Connectortype uiteinde 1 LC-duplex
Connectortype uiteinde 2 LC-duplex
APC-versie aansluiting 1 Nee
APC-versie aansluiting 2 Nee
Mantelkleur Geel
Knikbeschermingstule Gespoten
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Gebruikstemperatuur -20-70 °C
opslagtemperatuur -40-75 °C
RAL-nummer 1018
Type communicatiegraad Niet van toepassing

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F01397EN-08.pdf pdf (0.58 Mo)
Technische fiche
F01397EN-09.pdf pdf (0.07 Mo)
Technische fiche
F01397FR-08.pdf pdf (0.62 Mo)
Technische fiche
F01397FR-09.pdf pdf (0.13 Mo)
6 documenten
B2B Documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina