Lastzek.scheid SPX-D 3P+N 160A kooiklemmen nulleider
SPX-D
LEGRAND
Lastzek.scheid SPX-D 3P+N 160A kooiklemmen nulleider
Ref. 605110
EAN-nr.
3245066051109
Lastzek.scheid SPX-D 3P+N 160A kooiklemmen nulleider
Productgroep : 76
375,70 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal polen | 4 |
---|---|
Aantal mespatroonhouders | 3 |
Aantal NH-veiligheidslastscheider | 0 |
Meeschakelende nul | Nee |
Nom. (meet)stroom | 160 A |
Montagewijze | DIN-rail |
DIN-grootte | Overig |
---|---|
Met afdekking | Ja |
Hoogte | 150 mm |
Breedte | 169 mm |
Diepte | 131 mm |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER