Lastschakelaar - 3 P - 160 A Vistop - frontaal - rood
VISTOP
LEGRAND
Lastschakelaar - 3 P - 160 A Vistop - frontaal - rood
Ref. 022351
EAN-nr.
3245060223519
Lastschakelaar - 3 P - 160 A Vistop - frontaal - rood
Productgroep : 64
272,70 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
---|---|
Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
Uitvoering als noodstopinrichting | Ja |
Uitvoering als omkeerschakelaar | Nee |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 690-690 V |
Nom. continustroom Iu | 160 A |
Nom. continustroom, AC-21, 400 V | 160 A |
Toegelaten korte-duur stroom Icw | 3.5 kA |
Nom. vermogen, AC-23, 400 V | 88 kW |
Schakelvermogen bij 400 V | 88 kW |
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 12 kA |
Aantal polen | 3 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 0 |
---|---|
Motoraandrijving optioneel | Nee |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Uitschakelspoel optioneel | Nee |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geschikt voor bodemmontage | Nee |
Geschikt voor frontmontage 4-gats | Ja |
Geschikt voor frontmontage centraal | Ja |
Geschikt voor verdelerinbouw | Ja |
Geschikt voor tussenbouw | Nee |
Kleur bedieningselement | Rood |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Vergrendelbaar | Ja |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP2X |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR2991/41630020
(0.04 Mo)
SELECTEER