Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Lastschakelaar - 3 P - 125 A Vistop - frontaal - rood

VISTOP LEGRAND

Lastschakelaar - 3 P - 125 A Vistop - frontaal - rood

Ref. 022334 EAN-nr. 3245060223342

Lastschakelaar - 3 P - 125 A Vistop - frontaal - rood

Productgroep : 64
238,50 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar Ja
Uitvoering als werkschakelaar Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar Ja
Uitvoering als noodstopinrichting Ja
Uitvoering als omkeerschakelaar Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 690 V
Bedrijfsspanning (meetspanning) 690-690 V
Nom. continustroom Iu 125 A
Nom. continustroom, AC-21, 400 V 125 A
Toegelaten korte-duur stroom Icw 3.5 kA
Nom. vermogen, AC-23, 400 V 70 kW
Schakelvermogen bij 400 V 70 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 12 kA
Aantal polen 3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0
Motoraandrijving optioneel Nee
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Uitschakelspoel optioneel Nee
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor bodemmontage Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats Ja
Geschikt voor frontmontage centraal Ja
Geschikt voor verdelerinbouw Ja
Geschikt voor tussenbouw Nee
Kleur bedieningselement Rood
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Vergrendelbaar Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP2X

Documentatie

3 documenten
Gebruikers-instructie
0064DF903.pdf pdf (1.22 Mo)
Technische fiche
F00185FR-05.pdf pdf (0.3 Mo)
Technische fiche
F00185EN-05.pdf pdf (0.34 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
3D Autocad
022334.dwg dwg (0.14 Mo)
3D Autocad
022551.dwg dwg (0.15 Mo)
1 document
Overeenkomst

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details