Lamp 230v 1ma groen
PLEXO
LEGRAND
Lamp 230v 1ma groen
Ref. 069496
EAN-nr.
3245060694968
Lamp 230v 1ma groen
Productgroep : 69
7,55 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lampvermogen | 0.23-0.23 W |
---|---|
Lampspanning | 230-230 V |
Voet | Overig |
Technologie | Overig |
Lampvorm | Overig |
Halogeen | Nee |
Krypton | Nee |
---|---|
Xenon | Nee |
Kleur | Groen |
Geschikt voor zaklamp | Nee |
Geschikt voor pointer | Ja |
Nom. stroom | 1 mA |
Documentatie
5 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Overeenkomst
VDE-40023632
(2.52 Mo)
SELECTEER